(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

分析用電子天びん XFR-135

分析用電子天びん XFR-135

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
390,040
通常出荷日:
13日目

【特長】
・高精度を保つ「全自動スパン調整」機能
・校正時期を知らせるアドバイスキャリブレーション機能
・片手で「左・右・両開き」が自在なコンビドア
・ワイドで省スペース設計の風防部
・バックライト付きで大きく見やすい表示部
・個数はかりとしても使用可能
【商品仕様】
・秤量130g/最小表示0.01mg
・バックライト液晶表示
・計量皿寸法:φ80mm
・外形寸法:210×320×335mm(風防含む)
・電源:専用ACアダプター
・出力:RS232C双方向出力標準装備、USB出力標準装備

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

13日目

390,040

型番 : 61-8504-53
通常出荷日 13日目
通常単価(税別) 390,040

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

電子天秤 秤量 122~3200g 画像

電子天秤 秤量 122~3200g

アズワン

【特長】g・%・個数・カラット・momの5つの計量モードをワンタッチで切り替えできます。RS-232C標準装備でパソコンやプリンターとの接続が可能です。FXi-08JAは複数の天びんデータを一台のパソコンに取り込み事ができます。(専用ソフト付属)。FXi-02JAは計量値をUSB経由でパソコンに送信でき、容易にデータを読み込む事ができます。FX-120iWP~3000iWPは防塵・防滴仕様(IP65/JI

分銅 E-2級・F-1級 画像

分銅 E-2級・F-1級

アズワン

【特長】高級アルミケース入りで保管も安心。耐腐食性、耐摩耗性に優れたステンレス製です。

デジタルはかり 265×250×106 画像

デジタルはかり 265×250×106

アズワン

【特長】1/2000(SH5000:1/2500)の高分解能で高精度に計量できます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)