• 2019/3/24 10:00~3/25 8:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

    【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

連続加重式表面測定機 TYPE:22

連続加重式表面測定機 TYPE:22
通常単価:
-
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・被膜の付着力を連続加重引掻抵抗で評価。
【商品仕様】
・移動速度:60~600mm/min
・測定範囲:0~1000gf

型番

1 の型番候補があります候補を表示

61-8503-61

型番
61-8503-61
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

-

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

連続加重式表面測定機 TYPE:22の型番61-8503-61のページです。
型番61-8503-61に関する仕様情報を記載しております。

61-8503-61で型番確定

連続加重式表面測定機 TYPE:22のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)