連続加重式引掻強度試験機 TYPE:18

連続加重式引掻強度試験機 TYPE:18
通常単価:
-
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・連続加重で傷つきやすさを数値化。
【商品仕様】
・移動速度:600mm/min
・連続加重:0~50.100.200g

型番

1 の型番候補があります候補を表示

61-8503-59

型番
61-8503-59
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

-

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

連続加重式引掻強度試験機 TYPE:18の型番61-8503-59のページです。
型番61-8503-59に関する仕様情報を記載しております。

61-8503-59で型番確定

連続加重式引掻強度試験機 TYPE:18のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)