触感計 TYPE:33

触感計 TYPE:33
通常単価:
-
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・肌触り・感触を数値化。
【商品仕様】
・測定範囲:0~20N

型番

1 の型番候補があります候補を表示

61-8503-53

型番
61-8503-53
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

-

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

触感計 TYPE:33の型番61-8503-53のページです。
型番61-8503-53に関する仕様情報を記載しております。

61-8503-53で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)