表面性測定機 TYPE:38

表面性測定機 TYPE:38
通常単価:
-
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・高機能で低価格な摩擦摩耗。
【商品仕様】
・移動速度:5mm/min~6000mm/min
・測定範囲:0~1000gf

型番

1 の型番候補があります候補を表示

61-8503-52

型番
61-8503-52
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

-

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

表面性測定機 TYPE:38の型番61-8503-52のページです。
型番61-8503-52に関する仕様情報を記載しております。

61-8503-52で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)