(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了予定に伴い、当サイトでは2019年12月15日より推奨環境の対象外とさせていただきます。

850万画素 USB3.0カメラ

850万画素 USB3.0カメラ
通常単価:
147,000
通常出荷日:
19日目

【特長】
・850万画素
・USB3.0で高解像度でもスムースな表示
【商品仕様】
・センサータイプ:1/2.5インチCMOSセンサー
・解像度:3328x2548

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

61-8494-32

型番
61-8494-32
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

147,000円

1個

19日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

850万画素 USB3.0カメラの型番61-8494-32のページです。
型番61-8494-32に関する仕様情報を記載しております。

61-8494-32で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)