HDMI&USB2.0 カメラ

HDMI&USB2.0 カメラ
通常単価:
166,600
通常出荷日:
19日目

【特長】
・HDMI Full HD & USB2.0の同時出力可
【商品仕様】
・センサータイプ:1/2.5インチCMOSセンサー
・解像度:1920x1080 Full HD

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

61-8494-30

型番
61-8494-30
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

166,600円

1個

19日目

Loading...

  1. 1

HDMI&USB2.0 カメラの型番61-8494-30のページです。
型番61-8494-30に関する仕様情報を記載しております。

61-8494-30で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)