マイクロカラム 5ml 内径3.2mm 外径4.7mm 長さ20cm

マイクロカラム 5ml 内径3.2mm 外径4.7mm 長さ20cm

通常単価:
34,496
通常出荷日:
16日目

【特長】
・イオン交換クロマトグラフィーに使用されます。
・長くて細いキャピラリーは、特定成分の質の高い分離に最適です。
・フリット・蓋は別売です。
【商品仕様】
・容量:5ml
・キャピラリー内径:3.2mm
・キャピラリー外径:4.7mm
・キャピラリー長さ:20cm
・適応フリット品番:730-0032
・適応蓋品番:600-024-01(捻蓋)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

16日目

34,496

型番 : 61-8493-65
通常出荷日 16日目
通常単価 34,496

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

アイボーイ 画像

アイボーイ

アズワン

広口瓶 中フタ付 画像

広口瓶 中フタ付

アズワン

マイクロカラム 5ml 内径3.2mm 外径4.7mm 長さ20cmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

  • 広口瓶 中フタ付
    広口瓶 中フタ付

    アズワン

    通常価格: 49円~

    通常出荷日: 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • アイボーイ
    アイボーイ

    アズワン

    通常価格: 53円~

    通常出荷日: 在庫品1日目~

    当日出荷可能

  • グッドボーイ
    グッドボーイ

    アズワン

    通常価格: 88円~

    通常出荷日: 在庫品1日目~

    当日出荷可能

  • スクエアーボトル
    スクエアーボトル

    アズワン

    通常価格: 637円~

    通常出荷日: 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • PTFE円筒容器
    PTFE円筒容器

    アズワン

    通常価格: 529円~

    通常出荷日: 在庫品1日目~

    当日出荷可能

  • ハイベッセル容器
    ハイベッセル容器

    アズワン

    通常価格: 186円~

    通常出荷日: 在庫品1日目~

    当日出荷可能

  • 角型瓶 容量 500mL・1~4L
    角型瓶 容量 500mL・1~4L

    アズワン

    通常価格: 186円~

    通常出荷日: 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • 広口瓶 HDPE製 容量 20mL~1L
    広口瓶 HDPE製 容量 20mL~1L

    アズワン

    通常価格: 45円~

    通常出荷日: 在庫品1日目~

    当日出荷可能

  • 20L ポリタンク
    20L ポリタンク

    エスコ

    通常価格: 4,410円

    通常出荷日: 1日目

    当日出荷可能

  • タイトボーイ
    タイトボーイ

    アズワン

    通常価格: 137円~

    通常出荷日: 在庫品1日目~

    当日出荷可能

  • 広口瓶 PE製 30mL~20L 白色
    広口瓶 PE製 30mL~20L 白色

    東京硝子器械

    通常価格: 68円~

    通常出荷日: 2日目~

  • 角型瓶 容量 5L~10L
    角型瓶 容量 5L~10L

    アズワン

    通常価格: 980円~

    通常出荷日: 在庫品1日目~

    当日出荷可能

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)