パネルマウントコネクター(接続口1/2"チューブ)

パネルマウントコネクター(接続口1/2"チューブ)

通常単価:
30,711
通常出荷日:
16日目

【特長】
・蓋の平面または容器の表面に取り付け、同径チューブ接続用に使用します。
【商品仕様】
・接続口形状1:外径1/2"チューブ接続口
・接続口形状2:外径1/2"チューブ接続口

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

16日目

30,711

型番 : 61-8493-23
通常出荷日 16日目
通常単価 30,711

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

パネルマウントコネクター(接続口1/2"チューブ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)