定流量スピードコントローラ ストレートタイプ R1/8

定流量スピードコントローラ ストレートタイプ R1/8

通常単価:
531
通常出荷日:
17日目

【特長】
・駆動機器の速度を設定可能。
・大量生産される専用機などに最適。
【商品仕様】
・使用流体:空気
・使用圧力範囲:0.1~0.9MPa
・逆止弁作動圧力:0.05MPa
・使用温度範囲:0~60℃(凍結なきこと)
・形状:ストレートタイプ
・適用チューブサイズ(外径):φ6mm
・適用ネジサイズ:R1/8
・制御方法:メータイン制御、継手側から入ったエアを制御し、ネジ側から入ったエアは制御せずに継手側から出します。
・絞り内径(mm):R1/8、R1/4

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

17日目

531

型番 : 61-7661-67
通常出荷日 17日目
通常単価 531

スペック

  • RoHS
    10

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

定流量スピードコントローラ ストレートタイプ R1/8のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)