メインブロック エルボ M14×1.0

メインブロック エルボ M14×1.0

通常単価:
540
通常出荷日:
17日目

【特長】
・集中分配等の組立型マニホールド。
・鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分。
・形状の異なる14タイプを自由に組合わせ可能。
【商品仕様】
・使用流体:空気
・最高使用圧力:1.0MPa
・使用真空圧力:-100kPa
・使用温度範囲:0~60℃(凍結なきこと)
・エア供給ボート
・形状:エルボ
・組立用ネジサイズ(M):M14×1.0
・エア取出口(供給口)サイズ:ネジサイズ:(管用テーパネジ):R1/4

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

17日目

540

型番 : 61-7651-81
通常出荷日 17日目
通常単価 540

スペック

  • RoHS
    10

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

メインブロック エルボ M14×1.0のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)