ピンスポット 225mm×300mm×3mm

ピンスポット 225mm×300mm×3mm

通常単価:
1,440
通常出荷日:
8日目

【特長】
・楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります。
【商品仕様】
・サイズ:225mm×300mm×3mm

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

8日目

1,440

型番 : 61-7404-21
通常出荷日 8日目
通常単価 1,440

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ピンスポット 225mm×300mm×3mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)