ウェザーパル電波時計・1台4役 270×54mm 950g(ギフトボックス)

ウェザーパル電波時計・1台4役 270×54mm 950g(ギフトボックス)
通常単価:
8,925
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・掛型
・天気予測・温度計・湿度計・電波時計
・温度湿度計付お天気電波時計
・ウレタン仕上げで温かみのある木枠
【商品仕様】
・本体サイズ:直径約270×54mm
・質量(箱含む):約950g(ギフトボックス)
・外枠材質:天然木
・製造:日本製
・電源:単3乾電池3個

型番

1 の型番候補があります候補を表示

61-6864-17

型番
61-6864-17
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

8,925円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

ウェザーパル電波時計・1台4役 270×54mm 950g(ギフトボックス)の型番61-6864-17のページです。
型番61-6864-17に関する仕様情報を記載しております。

61-6864-17で型番確定

ウェザーパル電波時計・1台4役 270×54mm 950g(ギフトボックス)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)