プロテクター(テストー926用) 0516・0220

プロテクター(テストー926用) 0516・0220
通常単価:
3,602
通常出荷日:
7日目

【特長】
・プロテクター使用により水・油・ほこりなどから本体を守ります。
【商品仕様】
・重量:190g

型番

1 の型番候補があります候補を表示

61-6588-33

型番
61-6588-33
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

3,602円

1個

7日目

Loading...

  1. 1

プロテクター(テストー926用) 0516・0220の型番61-6588-33のページです。
型番61-6588-33に関する仕様情報を記載しております。

61-6588-33で型番確定

プロテクター(テストー926用) 0516・0220のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)