超音波厚さ計 AD-3253

超音波厚さ計 AD-3253
通常単価:
94,960
通常出荷日:
16日目

【特長】
・金属腐食の検査からガラス、硬質プラスチック、セラミックス等、広範囲にわたる材料の肉厚測定や検査に最適なローコストタイプの計測器です。
・測定範囲2.0~200.0mm。
・シンプル操作で、専門知識や熟練技術がなくても、簡単に厚さを測定することが可能です。
・自己診断機能で、電源投入後ただちに自動的に動作チェックを行います。
・音速調整機能で音速不明のサンプルでも、同じ材質で厚さが既知の試験片があれば音速値を調整でき、その材質の厚さを測定することができます。
【商品仕様】
・測定方式:超音波パルス反射方式
・測定単位:mm
・使用周波数:5MHz
・測定範囲:2.0~200.0mm
・表示分解能:0.1mm、物体の表面状態によっては、精度が低下したり測定できないことがあります
・測定精度:±0.1mm±1.0% (測定範囲2mm以上100mm以下)、±0.1mm±1.5% (測定範囲200mm以下)
・音速設定範囲:2000~9999m/s
・表示:セグメント方式液晶表示
・電源:単3形乾電池1本
・付属品:取扱説明書、分割型探触子、5mm相当試験片、ソフトケース、探触子ホルダー

型番

1 の型番候補があります候補を表示

61-4672-35

型番
61-4672-35
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

94,960円

1個

16日目

Loading...

  1. 1

超音波厚さ計 AD-3253の型番61-4672-35のページです。
型番61-4672-35に関する仕様情報を記載しております。

61-4672-35で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)