共栓比色管 100mL 上水試験法用

共栓比色管 100mL 上水試験法用
通常単価:
7,565
通常出荷日:
13日目

【特長】
・上水試験法準拠
【商品仕様】
・入数:1個
・容量(mL):100mL
・摺合:19
・高さ(mm):370
・外径φ(mm):24
・内径φ(mm):20.6
・目盛:10、25、50、100mL
・仕様:100mL目盛高さ:300±1mm

型番

1 の型番候補があります候補を表示

61-4433-18

型番
61-4433-18
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

7,565円

1個

13日目

Loading...

  1. 1

共栓比色管 100mL 上水試験法用の型番61-4433-18のページです。
型番61-4433-18に関する仕様情報を記載しております。

61-4433-18で型番確定

共栓比色管 100mL 上水試験法用のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)