• 2018/7/19 20:30 ~ 7/20 2:00 の間と 7/22 8:00 ~ 7/23 0:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 西日本を中心とした大雨で被災された皆さまに謹んでお見舞い申し上げます。 大雨の影響で一部地域への商品の発送・お届けに遅延が発生しております。 到着日・到着時間指定もお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。 お急ぎのお客さまにはご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解の程よろしくお願い申し上げます。
  • 【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

    宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

濁度計 S-100型

濁度計 S-100型
通常単価:
24,223
通常出荷日:
13日目

【特長】
・濁度標準液、色度標準液は別売です。
【商品仕様】
・入数:1台
・型式:S-100型
・拡張子:S-100型
・型式:S-100型
・質量:1.4kg
・高さH(mm):420
・幅W(mm):100
・奥行D(mm):80
・付属品:比色管 2本、暗箱 1コ

型番

1 の型番候補があります候補を表示

61-4433-17

型番
61-4433-17
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

24,223円

1個

13日目

Loading...

  1. 1

濁度計 S-100型の型番61-4433-17のページです。
型番61-4433-17に関する仕様情報を記載しております。

61-4433-17で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

  • 比色管台
    比色管台

    アズワン

    通常価格: 5,580円~

    通常出荷日: 1日目

  • 蒸留水製造装置
    蒸留水製造装置

    アズワン

    通常価格: 184,500円

    通常出荷日: 7日目

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)