水平ミクロビュレット 1型 0.15mL

水平ミクロビュレット 1型 0.15mL
通常単価:
29,400
通常出荷日:
1日目

【商品仕様】
・入数:1個
・容量(mL):0.15mL
・拡張子:0.15mL
・容量(mL):0.15mL
・目盛:0.002mL

型番

1 の型番候補があります候補を表示

61-4413-75

型番
61-4413-75
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

29,400円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

水平ミクロビュレット 1型 0.15mLの型番61-4413-75のページです。
型番61-4413-75に関する仕様情報を記載しております。

61-4413-75で型番確定

水平ミクロビュレット 1型 0.15mLのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)