ねじ口びん 広口 白キャップ付 500mL

ねじ口びん 広口 白キャップ付 500mL

通常単価:
57,847
通常出荷日:
40日目

【特長】
・GLS-80ねじで、キャップの開閉が素早く簡単にできます。ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。また、スプーンやヘラ、ピンセット、大きめのじょうごも楽に利用でき中の洗浄も楽になりました。キャップの材質がPSU(Polusulfoneポリスフホン)なので、従来の青キャップよりも耐熱性に優れています。両面PTFEのシリコンパッキンが付いたことにより、内部の液体の漏れがありません。PTFE液切りリング付です。
・高さには栓を含みません。
【商品仕様】
・入数:1箱(10個入)
・容量(mL):500mL
・拡張子:500mL
・容量(mL):500mL
・胴外径(mm):101
・高さ(mm):148
・口内径φ(mm):65
・材質:キャップ:ポリスルホン、パッキン:シリコンゴム、片面PTFE張り、液切リング:PTFE、瓶本体:ほうけい酸ガラス
・ねじ規格:GLS-80
・仕様:ねじ口びん白キャップ、ねじ口びん液切リング 白キャップ用、ねじ口びんパッキン 白キャップ用付

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

40日目

57,847

型番 : 61-4411-89
通常出荷日 40日目
通常単価 57,847

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

アイボーイ 画像

アイボーイ

アズワン

広口瓶 中フタ付 画像

広口瓶 中フタ付

アズワン

ねじ口びん 広口 白キャップ付 500mLのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

  • アイボーイ
    アイボーイ

    アズワン

    通常価格: 48円~

    通常出荷日: 在庫品1日目~

    当日出荷可能

  • 広口瓶 中フタ付
    広口瓶 中フタ付

    アズワン

    通常価格: 45円~

    通常出荷日: 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • スクエアーボトル
    スクエアーボトル

    アズワン

    通常価格: 585円~

    通常出荷日: 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • グッドボーイ
    グッドボーイ

    アズワン

    通常価格: 80円~

    通常出荷日: 在庫品1日目~

    当日出荷可能

  • PTFE円筒容器
    PTFE円筒容器

    アズワン

    通常価格: 485円~

    通常出荷日: 在庫品1日目~

    当日出荷可能

  • ハイベッセル容器
    ハイベッセル容器

    アズワン

    通常価格: 170円~

    通常出荷日: 在庫品1日目~

    当日出荷可能

  • 角型瓶 容量 500mL・1~4L
    角型瓶 容量 500mL・1~4L

    アズワン

    通常価格: 170円~

    通常出荷日: 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • 20L ポリタンク
    20L ポリタンク

    エスコ

    通常価格: 4,274円

    通常出荷日: 1日目

    当日出荷可能

  • 広口瓶 HDPE製 容量 20mL~1L
    広口瓶 HDPE製 容量 20mL~1L

    アズワン

    通常価格: 40円~

    通常出荷日: 在庫品1日目~

    当日出荷可能

  • タイトボーイ
    タイトボーイ

    アズワン

    通常価格: 124円~

    通常出荷日: 在庫品1日目~

    当日出荷可能

  • 広口瓶 PE製 30mL~20L 白色
    広口瓶 PE製 30mL~20L 白色

    東京硝子器械

    通常価格: 68円~

    通常出荷日: 5日目

  • 角型瓶 容量 5L~10L
    角型瓶 容量 5L~10L

    アズワン

    通常価格: 900円~

    通常出荷日: 在庫品1日目~

    当日出荷可能

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)