(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

PTFE3方メス電磁弁 FCY-0610Y-TF AC100V

PTFE3方メス電磁弁 FCY-0610Y-TF AC100V

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
83,790
通常出荷日:
85日目

【特長】
・3方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
【商品仕様】
・オリフィスm/m:6.0φ
・ダイヤフラム材質:PTFE+FKM
・接続部:Rc3/8
・電圧:AC100V
・圧力(MPa):COM0~0.15NC0~0.05

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

85日目

83,790

型番 : 61-4385-83
通常出荷日 85日目
通常単価 83,790

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

PTFE3方メス電磁弁 FCY-0610Y-TF AC100Vのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)