(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

ネオフロンM6コネクター FY-03

ネオフロンM6コネクター FY-03

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
1,620
通常出荷日:
17日目

【特長】
・① フィッティングナットをチューブにセットして下さい。
・② フェルールを図のようにチューブにセットして差し込んで下さい。(チューブ先端は平行にバリのないように切断して下さい。)
・③ フェルール先端がバルブボディー接続孔に当たることを確認の上フィッティングナットを締め込んで下さい。
・フェルールとタッチしてから右方向に1/2 回転でフィットします。
・注:一度使用したフェルールは取外しができません。
【商品仕様】
・外径:3。
・内径:2。
・PFAチューブ用。
【入数】
・ナット本体(個):1。
・フェルール(個):1。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

17日目

1,620

型番 : 61-4385-79
通常出荷日 17日目
通常単価 1,620

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

ネオフロンM6コネクター FY-03のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)