PTFEハーフチューブジョイント 6φ*R1/4

PTFEハーフチューブジョイント 6φ*R1/4

通常単価:
2,251
通常出荷日:
15日目

【特長】
・ハーフチューブジョイントの一方がチューブ圧入式で、テーパー付竹の子型です。
・一方がテーパーオスネジになります。※ 他に米国規格ネジ(NPT)が製作できます。ご指定下さい。
【商品仕様】
・竹の子外径m/m:6φ
・接続ネジ:R1/4

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

15日目

2,251

型番 : 61-4381-10
通常出荷日 15日目
通常単価 2,251

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

PTFEハーフチューブジョイント 6φ*R1/4のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)