PTFEホースチューブジョイント 8φ*タケノコ10φ

PTFEホースチューブジョイント 8φ*タケノコ10φ

通常単価:
4,593
通常出荷日:
24日目

【特長】
・フッ素樹脂チューブ等の硬い配管とシリコンチューブ等のやわらかいチューブの接続が可能なジョイントです。
【商品仕様】
・適用チューブ外径m/m:8φ
・竹の子外径m/m:10φ

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

24日目

4,593

型番 : 61-4380-91
通常出荷日 24日目
通常単価 4,593

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

PTFEホースチューブジョイント 8φ*タケノコ10φのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)