PTFE異径ジョイントI型 8φ*12φ

PTFE異径ジョイントI型 8φ*12φ

通常単価:
3,782
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・I 型異径ジョイントは、一方が大、一方が小の異径接続型ジョイントです。
・シールはソロバン型になります。
【商品仕様】
・適用チューブ外径m/m:8φ×12φ

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

3,782

型番 : 61-4380-82
通常出荷日 お見積り
通常単価 3,782

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

PTFE異径ジョイントI型 8φ*12φのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)