PTFE異径ジョイントI型 3φ*6φ

PTFE異径ジョイントI型 3φ*6φ

通常単価:
3,241
通常出荷日:
17日目

【特長】
・I 型異径ジョイントは、一方が大、一方が小の異径接続型ジョイントです。
・シールはソロバン型になります。
【商品仕様】
・適用チューブ外径m/m:3φ×6φ

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

17日目

3,241

型番 : 61-4380-76
通常出荷日 17日目
通常単価 3,241

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

PTFE異径ジョイントI型 3φ*6φのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)