流量計 F-4

流量計 F-4
通常単価:
12,348
通常出荷日:
8日目

【特長】
・流量計 F-4
【商品仕様】
・0.5~4L/mIn(0.1-1.0GPM)

型番

1 の型番候補があります候補を表示

61-4270-37

型番
61-4270-37
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

12,348円

1個

8日目

Loading...

  1. 1

流量計 F-4の型番61-4270-37のページです。
型番61-4270-37に関する仕様情報を記載しております。

61-4270-37で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)