リンクゲル 大 4枚入

リンクゲル 大 4枚入

通常単価:
3,429
通常出荷日:
10日目

【特長】
・パソコン、ノートパソコン等の転倒・落下防止
・難燃性クラス適合
・工事の必要が無く、対象物の下に敷くだけ
・水洗い後乾かせば、繰り返し使用可能
【商品仕様】
・素材:ポリウレタン
・寸法:50mm×50mm×5mm
・対象物重量:100kg以下/4枚使用時
・対震度:6強相当

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

10日目

3,429

型番 : 61-3740-42
通常出荷日 10日目
通常単価 3,429

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)