ハンディ型白金デジタル温度計

ハンディ型白金デジタル温度計
通常単価:
18,620
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・広範囲の用途に抜群のコストパフォーマンス。
・標準センサセットで直ぐ測定。
【商品仕様】
・測温素子:白金測温抵抗体PT1000Ω
・測定範囲:-100~+400℃
・測定精度(本体):±0.3℃(-50~+200℃)(左記以外±0.8℃)
・測定周期:約0.5秒
・使用環境温度:温度/0~+50℃、湿度/85%RH以下(結露なきこと)
・防水性:IPX5に準拠
・電源:単三乾電池×2
・表示機能:HOLD(表示値固定)機能・MAX(最高温度)・MIN(最低温度)・記憶機能・温度補正機能・キーロック・メモリー機能(99個)・オートパワーオフ機能

型番

1 の型番候補があります候補を表示

61-3734-38

型番
61-3734-38
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

18,620円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

ハンディ型白金デジタル温度計の型番61-3734-38のページです。
型番61-3734-38に関する仕様情報を記載しております。

61-3734-38で型番確定

ハンディ型白金デジタル温度計のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)