SN-320PK用白金センサ 3m

SN-320PK用白金センサ 3m
通常単価:
22,540
通常出荷日:
8日目

【特長】
・SN-320PK用白金センサ、高精度。
【商品仕様】
・測温素子:白金測温抵抗体PT100Ω
・測定範囲:-30~+300℃
・測定精度:B級
・防水性:IPX6
・握り部耐熱:80℃
・コード長:約3m
・感温部:先トガリ型φ2.0~2.3×80mm

型番

1 の型番候補があります候補を表示

61-3734-31

型番
61-3734-31
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

22,540円

1個

8日目

Loading...

  1. 1

SN-320PK用白金センサ 3mの型番61-3734-31のページです。
型番61-3734-31に関する仕様情報を記載しております。

61-3734-31で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)