壁固定型デジタル温度モニター

壁固定型デジタル温度モニター
通常単価:
27,440
通常出荷日:
8日目

【特長】
・白金測温抵抗体&熱電対(K)どちらも入力可能。
・用途にあったセンサを選択。
・わかりやすいLED表示。
・温度補正機能付。
・整数、小数点表示が用途に応じて選択可。
・クリアケースで防滴、防油。
【商品仕様】
・測定範囲:-50~+300℃
・測定精度(本体):白金±(表示値の±0.3%または0.8℃の大きい方)+1dgit、K熱電対±(表示値の±0.3%または2℃の大きい方)+1degit
・表示分解能:0.1℃または1℃
・使用環境温度:-10~+50℃
・測定周期:約1秒
・電源コード長:約2m
・寸法:100(W)×195(H)×60(D)mm
・質量:約500g
・電源:AC100V
・付属品:取扱説明書、NKクランプ2ケ、ビス4本

型番

1 の型番候補があります候補を表示

61-3734-29

型番
61-3734-29
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

27,440円

1個

8日目

Loading...

  1. 1

壁固定型デジタル温度モニターの型番61-3734-29のページです。
型番61-3734-29に関する仕様情報を記載しております。

61-3734-29で型番確定

壁固定型デジタル温度モニターのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)