蛍光励起用シアン色光源ユニット「シアノビュー」

蛍光励起用シアン色光源ユニット「シアノビュー」

通常単価:
196,000
通常出荷日:
14日目

【特長】
・シアン色(505nm±25nm)の励起光を出力する透過型の蛍光励起用光源
・紫外線のように核酸を分解せずエチジウムブロマイド(EtBr)を高感度検出可能
・透過型光源のため、ゲルからのバンド切り出しが容易
・505nm±25nmの光源で多種多様な蛍光検出が可能
・LuminoGraphⅠ/Ⅱの庫内にぴったりセット可能
・電源ボックス追加で、各種撮影装置に対応
【商品仕様】
・光源:LED光源波長505nm±25nm
・照射範囲:150mm×150mm透過型
・発光強度:2.5mW
・寸法・質量:253(W)×220(D)×36mm(H)2.0kg
・電源:DC12V1A12W専用ACアダプターまたはLuminoGraphⅠ/Ⅱ
・備考:撮影には条件によってフィルターが必要
・単独で使用する場合は別途電源BOX(2008155)が必要

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

14日目

196,000

型番 : 61-3734-13
通常出荷日 14日目
通常単価 196,000

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

蛍光励起用シアン色光源ユニット「シアノビュー」のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)