振とう付ブロッティンクインキュベーター 「パワーブロックシェーカー」

振とう付ブロッティンクインキュベーター 「パワーブロックシェーカー」

通常単価:
245,000
通常出荷日:
10日目

【特長】
・ミキシングしながら温度制御ができる!
・低温~100℃まで温度制御可能!
・スピーディな温度変化
・温度精度が高い
・5ファイル 設定条件を記憶可能
・各ファイル内を連結して使用できる
・12種類のヒートブロックを選択できる!

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

10日目

245,000

型番 : 61-3733-87
通常出荷日 10日目
通常単価 245,000

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

振とう付ブロッティンクインキュベーター 「パワーブロックシェーカー」のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)