(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

比重測定装置 UW620H+SMK-102 S321-62350-13(UW620H)S321-60576-12(SMK-102)

比重測定装置 UW620H+SMK-102 S321-62350-13(UW620H)S321-60576-12(SMK-102)

通常単価:
227,626
通常出荷日:
13日目

【特長】
・液浸法にて比重の測定ができます
・天びんを比重測定モードに設定すると、比重値を計算し表示します
・校正分銅を内蔵しており、ワンタッチで自動校正が可能です
【商品仕様】
・ひょう量:620g(※1)、最小表示0.001g
・所要電源:AC100V(ACアダプタ12V 1A)※1 比重測定キットSMK-102を取り付けた場合、ひょう量は330gとなります
・比重測定装置

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

13日目

227,626

型番 : 61-3564-17
通常出荷日 13日目
通常単価 227,626

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

比重測定装置 UW620H+SMK-102 S321-62350-13(UW620H)S321-60576-12(SMK-102)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)