標準テストリード 赤・黒 1,2M PVC TL-28

標準テストリード 赤・黒 1,2M PVC TL-28
通常単価:
1,176
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・赤、黒リード部分1セット
【商品仕様】
・赤、黒リード部分1セット
・安全規格:IEC61010CAT.Ⅳ600V、CAT.Ⅲ1000V
・全長:約1.2m
・材質:PVC
・使用方法:先端にピン形測定端子やワニ口測定端子をセットして使用します

型番

1 の型番候補があります候補を表示

61-3516-96

型番
61-3516-96
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,176円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

標準テストリード 赤・黒 1,2M PVC TL-28の型番61-3516-96のページです。
型番61-3516-96に関する仕様情報を記載しております。

61-3516-96で型番確定

標準テストリード 赤・黒 1,2M PVC TL-28のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)