標準テストリード 赤・黒 φ0.7mm細ピン対応 1M TL-21M

標準テストリード 赤・黒 φ0.7mm細ピン対応 1M TL-21M
通常単価:
1,260
通常出荷日:
8日目

【特長】
・0.7mmの細ピン仕様
【商品仕様】
・赤、黒1セット
・全長:約1m
・ピン先はφ0.7mmの形状記憶合金式とφ2mmの標準式に交換可能

型番

1 の型番候補があります候補を表示

61-3516-76

型番
61-3516-76
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,260円

1個

8日目

Loading...

  1. 1

標準テストリード 赤・黒 φ0.7mm細ピン対応 1M TL-21Mの型番61-3516-76のページです。
型番61-3516-76に関する仕様情報を記載しております。

61-3516-76で型番確定

標準テストリード 赤・黒 φ0.7mm細ピン対応 1M TL-21Mのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)