絶縁抵抗計 デジタル MG500

絶縁抵抗計 デジタル MG500
通常単価:
29,068
通常出荷日:
13日目

【特長】
・デジタル式防塵防滴(IP54)設計ディスチャージ機能有り
【商品仕様】
・MΩ(定格電圧):4000MΩ(125V/250V/500V)
・ACV/DCV:600V(AC/DC自動判別)
・Ω(導通):4000Ω
・Ω:40Ω
・定格電流:1.0~1.2mA
・活線状態チェック:30V AC/DC以上でテスト不可、ブザーとアラーム点灯でお知らせ
・電源:R6P(単3形乾電池)×6
・寸法/質量:H170×W142×D57mm/約600g
・付属品:テストリード(赤ピン、黒ワニ口)、ストラップ

型番

1 の型番候補があります候補を表示

61-3516-34

型番
61-3516-34
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

29,068円

1個

13日目

Loading...

  1. 1

絶縁抵抗計 デジタル MG500の型番61-3516-34のページです。
型番61-3516-34に関する仕様情報を記載しております。

61-3516-34で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)