(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了予定に伴い、当サイトでは2019年12月15日より推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルマルチメーター MΩテスタ DG34a/C

デジタルマルチメーター MΩテスタ DG34a/C
通常単価:
30,576
通常出荷日:
13日目

【特長】
・MΩチェック可能
・電圧測定+MΩテスト機能(500/250/125V)+クランプメーターの複合機
【商品仕様】
・MΩテスト:400MΩ
・定格電圧:125/250/500V
・DCA:100A(CTクランプ)
・ACA:100A(CTクランプ)
・DCV:600V
・ACV:600V
・定格電流:125V/約1.25μA、250V/約2.5μA、500V/約5μA
・クランプ径:φ10mm
・電源:LR03(単4形アルカリ)×2
・寸法/質量:約H130×W75×D19.9mm/約160g
・テストリード:赤黒共に本体に直結
・付属品:ワニ口クリップ、携帯ケース

型番

1 の型番候補があります候補を表示

61-3515-90

型番
61-3515-90
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

30,576円

1個

13日目

Loading...

  1. 1

デジタルマルチメーター MΩテスタ DG34a/Cの型番61-3515-90のページです。
型番61-3515-90に関する仕様情報を記載しております。

61-3515-90で型番確定

デジタルマルチメーター MΩテスタ DG34a/Cのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)