• 2018/7/17 20:30 ~ 7/18 0:00 の間と2018/7/19 20:30 ~ 7/20 2:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 西日本を中心とした大雨で被災された皆さまに謹んでお見舞い申し上げます。 大雨の影響で一部地域への商品の発送・お届けに遅延が発生しております。 到着日・到着時間指定もお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。 お急ぎのお客さまにはご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解の程よろしくお願い申し上げます。
  • 【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。
デジタルタイマー プリセットタイマー100分計 5366 ホワイト

デジタルタイマー プリセットタイマー100分計 5366 ホワイト

通常単価:
3,150
通常出荷日:
15日目

【特長】
・美容院
・病院におすすめ
・使いたい時間を4つまで設定、記憶。マグネット付き
・便利な防滴タイプ
【商品仕様】
・最大設定時間:99分59秒
・最小設定時間:1秒
・色:ホワイト
・主な材質:本体:ABS
・電源:DC1.5V(LR44電池1個使用)
・主な付属品:取扱説明書(保証書付)、LR44タイプ電池×1個
・タイマー音量:70dB以上
・音色:ブザー音
・マグネット:あり
・商品寸法:幅80mm×高さ80mm×奥行14mm(直径80mm)
・本体質量:約52g(電池含む)
・個装箱寸法:幅100mm×高さ147mm×奥行27mm
・個装箱質量:約84g
・製造国:中国
・保証期間:1年

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

15日目

3,150

型番 : 61-3445-19
通常出荷日 15日目
通常単価 3,150

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

デジタルタイマー プリセットタイマー100分計 5366 ホワイトのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)