サンペールK#40-N本体 白

サンペールK#40-N本体 白

通常単価:
3,017
通常出荷日:
6日目

【特長】
・感染性廃棄物処理容器です。
・水漏れをシャットアウトする安全設計です。
・焼却時に有毒ガスが発生しないので、安心です。
【商品仕様】
・内容量(L):40
・形状:角型
・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:471×320×354
・色:ホワイト
・質量(g):1080
・ポリプロピレン(PP)
・生産国:日本
・重量:1080g
・※本体への印刷は都度別オーダーです。
・※火気厳禁。
・メーカー型番:SKK40NWH
・コード番号:413-3862

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

6日目

3,017

型番 : 61-3224-85
通常出荷日 6日目
通常単価 3,017

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

アイボーイ 画像

アイボーイ

アズワン

広口瓶 中フタ付 画像

広口瓶 中フタ付

アズワン

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)