長方形浅バット渕巻き無し 中

長方形浅バット渕巻き無し 中

通常単価:
885
通常出荷日:
1日目

【特長】
・本体がカールされていないため洗浄で汚れが落ち易くなっています。
・長手の物に最適な形状で場所を取りません。
・本体渕がカールされていない為、洗浄で汚れが落ち易くなっています。
・長手の物に最適な形状で場所をとりません。
・ステンレス製のため、高い衛生性を持ち耐久性・耐食性・耐火性に優れ洗浄しやすい。
・ステンレス製品は100%リサイクル出来ますので環境にも優しいです。
【商品仕様】
・幅(mm):355
・奥行(mm):107
・高さ(mm):10
・サイズ(呼称):中
・有効内寸(mm)幅×奥行:343×96
・質量(g):202
・板厚(mm)0.6
・ステンレス(SUS430)
・生産国:日本
・メーカー型番:J02300000240
・コード番号:438-7376

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

885

型番 : 61-3224-81
通常出荷日 1日目
通常単価 885

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

長方形浅バット渕巻き無し 中のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)