アシスト水切り No.1 ベージュ

アシスト水切り No.1 ベージュ

通常単価:
2,037
通常出荷日:
1日目

【特長】
・抗菌加工で衛生的に使えます。
・水切りカゴと桶のセットで洗いやすいデザインです。
・大型サイズの水切りカゴです。
【商品仕様】
・色:ベージュ
・幅(mm):475
・奥行(mm):375
・高さ(mm):155
・サイズ:No.1
・質量(g):1150
・耐熱温度:120℃
・ポリプロピレン(PP)
・生産国:日本
・メーカー型番:02854
・コード番号:405-5993

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

2,037

型番 : 61-3224-71
通常出荷日 1日目
通常単価 2,037

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

アシスト水切り No.1 ベージュのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)