フォルマ・ガラスポット(ミニ)レッド

フォルマ・ガラスポット(ミニ)レッド

通常単価:
447
通常出荷日:
6日目

【特長】
・固体・液体を密閉できるガラスの保存容器です。
・5色のPCカバー付で、仕分け、分類に最適です。
【商品仕様】
・色:レッド
・幅(mm):88
・奥行(mm):88
・高さ(mm):124
・質量(g):312
・本体:ソーダガラス
・カバー・スプーン:ポリプロピレン(PP)
・パッキン:シリコーンゴム
・フタ:AS樹脂
・生産国:中国
・メーカー型番:113002
・コード番号:417-0202

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

6日目

447

型番 : 61-3224-51
通常出荷日 6日目
通常単価 447

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

アイボーイ 画像

アイボーイ

アズワン

広口瓶 中フタ付 画像

広口瓶 中フタ付

アズワン

フォルマ・ガラスポット(ミニ)レッドのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)