18-0計量スプーンセツト 3本組

18-0計量スプーンセツト 3本組

通常単価:
299
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・3本セットで2.5cc/5cc/15ccの計量スプーンとヘラ付です。
・短時間で一定の計量が可能です。
【商品仕様】
・セット内容:2.5cc、5cc、15cc、ヘラ
・質量(g):49
・ステンレス(SUS430)
・生産国:日本
・メーカー型番:WKK3
・コード番号:297-6293

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

299

型番 : 61-3223-80
通常出荷日 お見積り
通常単価 299

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

18-0計量スプーンセツト 3本組のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)