メガネ用 ルーペ SL-43

メガネ用 ルーペ SL-43
通常単価:
3,925
通常出荷日:
1日目

【特長】
・普段お掛けのメガネにクリップを装着してご使用いただけます。
【商品仕様】
・素材:レンズ/アクリル
・本体重量:20g
・付属品:クロス、ケース

型番

1 の型番候補があります候補を表示

61-0412-81

型番
61-0412-81
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

3,925円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

メガネ用 ルーペ SL-43の型番61-0412-81のページです。
型番61-0412-81に関する仕様情報を記載しております。

61-0412-81で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)