デジタル屈折計 HI 96803

デジタル屈折計 HI 96803
通常単価:
31,360
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・簡単操作、数秒でブドウ糖(グルコース)を測定
・サンプルの屈折率を測定し、それをブドウ糖(グルコース)(%)に換算して表示します。
・数滴のサンプルを垂らしボタンを押すだけですぐに測定できるため、 操作性に優れています。
・大きくて見やすい画面には測定値と温度を同時に表示します。
・自動温度補償付きで、校正も簡単です。
・HI 96803は0.0~85.0%の広い測定範囲をカバーしています。
【商品仕様】
・測定範囲:% 0.0~85.0%、温度 0.0~80.0℃
・検出単位:% 0.1%、温度 0.1℃
・精度:% ±0.2%、温度 ±0.3℃
・校正:水(蒸留水、精製水)、温度補償:自動(10~40℃)
・測定時間:約1.5秒
・測定必要量:約2滴
・発光源:Yellow LED
・セル:ステンレスリング&フリントガラスプリズム
・本体の素材:ABS樹脂
・防水:IP65
・電源:9Vアルカリ電池 1個
・自動電源オフ:約3分間の未使用後
・サイズ:192×102×67mm
・重さ:420g

型番

1 の型番候補があります候補を表示

61-0120-26

型番
61-0120-26
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

31,360円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

デジタル屈折計 HI 96803の型番61-0120-26のページです。
型番61-0120-26に関する仕様情報を記載しております。

61-0120-26で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)