ポータブル塩分計 HI 931100N

ポータブル塩分計 HI 931100N
通常単価:
117,600
通常出荷日:
40日目

【特長】
・HACCPに準拠した塩分(NaCl)測定器
【商品仕様】
・測定範囲:塩分:0.150~1.500;1.50~15.00;15.0~150.0;150~300g/L
・温度:-20.0~120.0℃
・精度:塩分:測定値の±5%、温度:±0.2℃
・校正:1点または2点校正(3.00g/Lおよび0.30g/Lまたは30.0g/L)
・受光部:シリコンフォトセル
・電源:単四アルカリ電池3個
・サイズ:長さ185×幅72×厚さ36mm
・重量:300g
・付属品:単四アルカリ電池3個、樹脂製保護ケース等
・※電極(FC 300B)、温度センサー(HI 7662)は別売り

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

61-0117-76

型番
61-0117-76
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

117,600円

1個

40日目

Loading...

  1. 1

ポータブル塩分計 HI 931100Nの型番61-0117-76のページです。
型番61-0117-76に関する仕様情報を記載しております。

61-0117-76で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)