Kタイプサーモカップルセンサー(中心温度測定最高250℃) HI 766TR4

Kタイプサーモカップルセンサー(中心温度測定最高250℃) HI 766TR4
通常単価:
19,600
通常出荷日:
24日目

【商品仕様】
・センサー長さ:2.0m
・センサー先端径:10mm
・中心温度測定最高250℃

型番

1 の型番候補があります候補を表示

61-0117-10

型番
61-0117-10
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

19,600円

1個

24日目

Loading...

  1. 1

Kタイプサーモカップルセンサー(中心温度測定最高250℃) HI 766TR4の型番61-0117-10のページです。
型番61-0117-10に関する仕様情報を記載しております。

61-0117-10で型番確定

Kタイプサーモカップルセンサー(中心温度測定最高250℃) HI 766TR4のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)