testo 6441 気体流量計

testo 6441 気体流量計
通常単価:
124,460
通常出荷日:
44日目

【特長】
・一体型パイプの内径が明らかなため、正確な体積流量換算ができ、高精度測定が可能。
・フレキシブルな運用が可能な各種の出力信号-アナログ出力4~20mA(4線式)-パルス出力-接点出力×2(パラメータ設定可能)。
・トータライザ機能搭載(追加の計算ユニットが不要)。
・LEDディスプレイ付操作メニュー
【商品仕様】
・測定範囲:流速(1:300)/0.25~75Nm3/h、温度/0~60℃
・流量:Nm3/h,Nl/min.,Nm3
・対象:圧縮エア(CO2またはN2も可能です)
・耐圧:最大1.6MPa
・質量:0.9Kg
・電源:19~30VDC/100mA以下
・出力:アナログ出力/4~20mA(4線式)、パルス出力、スイッチ出力×2

型番

1 の型番候補があります候補を表示

61-0103-82

型番
61-0103-82
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

124,460円

1個

44日目

Loading...

  1. 1

testo 6441 気体流量計の型番61-0103-82のページです。
型番61-0103-82に関する仕様情報を記載しております。

61-0103-82で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)