testo480用φ10mm 微風速熱線式プローブ

testo480用φ10mm 微風速熱線式プローブ
通常単価:
88,200
通常出荷日:
24日目

【商品仕様】
・測定範囲:風速/0~5m/s、温度/0~+50℃
・精度±1digit:風速/±(0.02m/s+測定値の5%)、温度/±0.5℃
・伸縮ロッド:最長730mm
・ケーブル:2.8m

型番

1 の型番候補があります候補を表示

61-0103-71

型番
61-0103-71
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

88,200円

1個

24日目

Loading...

  1. 1

testo480用φ10mm 微風速熱線式プローブの型番61-0103-71のページです。
型番61-0103-71に関する仕様情報を記載しております。

61-0103-71で型番確定

testo480用φ10mm 微風速熱線式プローブのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)