testo445 ミドルクラス マルチ環境計測器

testo445 ミドルクラス マルチ環境計測器
通常単価:
116,620
通常出荷日:
24日目

【特長】
・最大6個のパラメータを同時計測
・パソコンでのデータ分析が可能
・平均値および風量の演算
・ダクト断面積をロケーションに自動割り当て(最大99計測位置)
・計測値は3,000データまで保存が可能
・TopSafeプロテクタ(オプション)
【商品仕様】
・測定範囲:風速/ベーン式0~+60m/s、熱線式0~+20m/s、温度/-200~+1,370℃(最大)、湿度/0~100%rh、圧力/プローブにより異なる、CO2/0~+10,000ppm、CO/0~500ppm

型番

1 の型番候補があります候補を表示

61-0103-61

型番
61-0103-61
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

116,620円

1個

24日目

Loading...

  1. 1

testo445 ミドルクラス マルチ環境計測器の型番61-0103-61のページです。
型番61-0103-61に関する仕様情報を記載しております。

61-0103-61で型番確定

testo445 ミドルクラス マルチ環境計測器のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)